• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 7:00 alle ore 22:00 (CET) 21/1/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-30 Model Bit ESSN Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESSNR1212F09
ESSNR1616H09
ESSNR2020K12
ESSNR2020K12W
ESSNR2525M12W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Part (eccentric shaft) Part (floorboard) Supported chips

46.39 €

6 giorni 1212801611.5P321US-SN□□0903

47.47 €

6 giorni 16161002015.5P322US-SN□□0903

47.47 €

6 giorni 20201252519.5P433U-SN□□1204

50.17 €

4 giorni 20201252519.5P433WESS42SN□□1204

55.19 €

6 giorni 25251503224.5P434WESS42SN□□1204

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Pin Lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Part (wrench) KY40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico