SEC-M Model Bit MTJN Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTJNR2020K16
MTJNR2525M16
MTJNR2525M22
MTJNR3225P22
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Supported chips

94.65 €

4 giorni 2020125252032TN□□1604

94.65 €

4 giorni 2525150322532TN□□1604

99.93 €

4 giorni 2525150322538TN□□2204

108.42 €

4 giorni 3225170323238TN□□2204

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Clamp-On Type + Pin Lock Type
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico