• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-70 Model Bit PRGC Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRGCR2020K10
PRGCR2020K12
PRGCR2525M10
PRGCR2525M12
PRGCR3225P12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension E
(mm)
Supported chips

61.14 €

4 giorni 202012520201.5RCM□1003M0

61.14 €

4 giorni 202012520202.5RCM□1204M0

67.09 €

4 giorni 252515025251.5RCM□1003M0

67.09 €

4 giorni 252515025252.5RCM□1204M0

67.09 €

4 giorni 322517032322.5RCM□1204M0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico