• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type

Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type

Clamping mechanism in lever lock system. Making use of the special characteristics of round tips to enable various tooling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRGCR3225P9

Codice componente
PRGCR3225P9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supported chips

110.74 €

Preventivo RCGA0906M0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Shank height h(mm) 32 Shank width b(mm) 25
Dimension L1(mm) 170 Dimension F(mm) 32 Dimension H1(mm) 32
Dimension l2(mm) 18

Si trova sulla pagina di Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type, il codice articolo è il seguente: PRGCR3225P9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRGCR3225P9.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico