• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-Solid Bit for Sumiboron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRSNR252532
CRSNR252542
CRSNR252543
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supported chips

93.99 €

4 giorni RPGN090300

93.99 €

4 giorni RPGN120300

93.99 €

4 giorni RPGN120400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Shank height h(mm) 25
Shank width b(mm) 25 Dimension L1(mm) 150 Dimension H1(mm) 25
Dimension l2(mm) 30 Dimension E(mm) 7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico