• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-Mini Bit (Back-Side Clamp) PCLC Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCLCR0810K06
PCLCR1010K06
PCLCR1212M09
PCLCR1616M09
PCLCR2020M09
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

72.43 €

4 giorni 81012510.58CC□□0602

72.43 €

4 giorni 101012510.510CC□□0602

78.30 €

4 giorni 121215012.512CC□□09T3

82.93 €

4 giorni 161615016.516CC□□09T3

87.57 €

4 giorni 202015020.520CC□□09T3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico