SEC-SV Model Modeling Bit SVJC Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVJCR2020K16

Codice componente
SVJCR2020K16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supported chips

105.33 €

4 giorni VC□□1604

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter Clamp Shape Screw-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Shank height h(mm) 20
Shank width b(mm) 20 Dimension L1(mm) 125 Dimension F(mm) 25
Dimension H1(mm) 20 Dimension l2(mm) 41 Dimension E(mm) 5

Si trova sulla pagina di SEC-SV Model Modeling Bit SVJC Model, il codice articolo è il seguente: SVJCR2020K16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVJCR2020K16.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico