Sumiboron Round Tips Bits PRGN Type

Sumiboron Round Tips Bits PRGN Type

Clamping mechanism in lever lock system. Making use of the special characteristics of round tips to enable various tooling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRGNR3225P9

Codice componente
PRGNR3225P9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supported chips

110.74 €

4 giorni RNGA0906M0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Shank height h(mm) 32 Shank width b(mm) 25
Dimension L1(mm) 170 Dimension F(mm) 32 Dimension H1(mm) 32
Dimension l2(mm) 10 Dimension E(mm) 7

Si trova sulla pagina di Sumiboron Round Tips Bits PRGN Type, il codice articolo è il seguente: PRGNR3225P9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRGNR3225P9.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico