Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-H-PO-M5X0.8 |
T-H-PO-M6X1.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch (mm) | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 4.2 | 391-2981 | ||
12.43 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 5.0 | 391-2990 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acciaio rapido al vanadio |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante |
Shank square part(mm) | 4.5 | Other Work Materials | General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy Steel | Application | For through hole finish work |
Surface Treatment | Oxidizing | Material | High-Speed Steel (HSS-E) | Accuracy | JIS2 Grade |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch(mm)
Overall Length L(mm)
Thread Length(mm)
shank diameter(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali