Set di maschi manuali (per filettature metriche / HSS-E)

Set di maschi manuali (per filettature metriche / HSS-E)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used for both through holes and blind holes.
· It is a high-speed steel (HSS-E) tap set.
[Applications]
· Work materials: General steel, low/medium carbon steel, alloy steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-H-HT-M5X0.8-S
T-H-HT-M8X1.25-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code

27.26 €

13.36 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860165.5391-2345

43.00 €

1 6 giorni M81.2570226.2391-2426

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Material High-Speed Steel (HSS-E) Set Content Taper, Plug, and Bottoming
Set Threads 9, 5, 1.5 Accuracy JIS2 Grade

Supporto tecnico