Maschio manuale (per filettature metriche / SKS) (Codici componente)

Maschio manuale (per filettature metriche / SKS)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use when manufacturing or cleaning out screw holes.
· For coarse screw thread ridge repair and manufacture.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· Creation and correction of coarse screw threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-HT2X0.4-3
T-HT3X0.5-1
T-HT3X0.5-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch
(mm)
Chamfer threads Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
JAN Code Trusco Code Tip

4.69 €

1 6 giorni M20.41.5P401532.51.64989999250800440-9957Top

3.56 €

1 Stesso giorno

Stock

M30.59P461843.22.54989999112917365-6501Tip

3.72 €

1 Stesso giorno

Stock

M30.55P461843.22.54989999112924365-6519Medium

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Alloy Steel work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Ghisa (FC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)
Tap Type Maschio manuale Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Other Work Materials Iron, Light Metal Specifications Non-coating Material Low Alloy Steel (SKS)
Accuracy JIS3 Grade Features Use when manufacturing or cleaning out screw holes. For screw thread ridge repair and manufacturing. Machining Thread Meter screw

Supporto tecnico