Giramaschi (in ferro)

Giramaschi (in ferro)
[Features]
· A straight-type handle for hand tap and hand reamer.
· The body is made of iron, stronger and more durable than zinc die casting.
[Applications]
· For tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-25T

Codice componente
TH-25T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal M10~25 Tap Type Chiave per maschi Overall Length L(mm) 460
Trusco Code 400-9177 Mass(g) 1030 Application For tapping
Material Ductile cast iron (FCD45) Applicable Tapped Square Portion 6.0~16

Si trova sulla pagina di Giramaschi (in ferro), il codice articolo è il seguente: TH-25T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-25T.

Supporto tecnico