Filiera per ripristino filettatura esagonale (grossa)

Filiera per ripristino filettatura esagonale (grossa)
[Features]
· Used when cleaning out bolts/screws.
· Work can be done using a monkey wrench.
· This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.
[Applications]
· Correction of coarse screw threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD6-20X2.5

Codice componente
TD6-20X2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal M20 Pitch(mm) 2.5 Tool Material Type Alloy Steel
Tap Type Stampo Thickness(mm) 19 2-Surface Width Dimension(mm) 36.5
Trusco Code 328-7769 Mass(g) 92 Application Correction of coarse screw thread
Material Low Alloy Steel (SKS)

Si trova sulla pagina di Filiera per ripristino filettatura esagonale (grossa), il codice articolo è il seguente: TD6-20X2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD6-20X2.5.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico