[Features]
· A tool that extracts broken taps when broken partway through threading without damaging the screw threads.
· The claw uses a special steel wire with high torsion strength that is not easily broken, so it can be used to easily remove broken taps which have caught strongly.
· Even if the claw is broken, it can be used repeatedly until it becomes too short. Also, since it can be simply exchanged with a replacement jaw, it is extremely economical.
· Dedicated for hand tapping.
[Applications]
· For extracting broken hand taps.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PT3-3 |
PT3-4 |
PT3-5 |
PT3-6 |
PT3-8 |
PT3-10 |
PT3-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Applicable Tapped Dimensions | Trusco Code | Mass (g) | Application | Material | Tap handle for use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.37 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3mm(1/8) | 231-8989 | 5 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-6 | |
22.84 € | 5 giorni | 4mm(5/32) | 231-9004 | 5 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-6 | ||
26.37 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5mm(3/16) | 231-9021 | 5 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-6 | |
22.90 € | 5 giorni | 6mm(1/4) | 231-9047 | 14 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-6 | ||
24.50 € | 5 giorni | 8mm(5/16) | 231-9063 | 33 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-10 | ||
28.84 € | 5 giorni | 10mm(7/16) | 231-9080 | 47 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-10 | ||
32.63 € | 5 giorni | 12mm(1/2) | 231-9101 | 100 | For extracting folded hand tap | Medium carbon steel (S45C) | TH-13 |
Loading...
Tap Type | Utensile modifica/rimozione |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.90 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 3.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.79 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 324.83 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 324.83 €
Giorni spedizione: 5 giorni
NOGAJAPAN
Prezzo standard 77.10 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.