Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Estrattore per maschi rotti (a 4 griffe)

Estrattore per maschi rotti (a 4 griffe)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A tool that extracts broken taps when broken partway through threading without damaging the screw threads.
· The claw uses a special steel wire with high torsion strength that is not easily broken, so it can be used to easily remove broken taps which have caught strongly.
· Even if the claw is broken, it can be used repeatedly until it becomes too short. Also, since it can be simply exchanged with a replacement jaw, it is extremely economical.
· Dedicated for hand tapping.
[Applications]
· For extracting broken hand taps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT4-6
PT4-8
PT4-10
PT4-12
PT4-14
PT4-16
PT4-18
PT4-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable Tapped Dimensions Trusco Code Mass
(g)
Application Material Tap handle for use

22.90 €

Disponibile 5 giorni 6mm(1/4)231-912815For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-6

24.47 €

Disponibile 5 giorni 8mm(5/16)231-914430For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-10

28.84 €

Disponibile 5 giorni 10mm(3/8)231-916148For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-10

32.63 €

5 giorni 12mm(1/2)231-9187100For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-13

40.11 €

5 giorni 14mm(9/16231-9209140For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-19

43.78 €

5 giorni 16mm(5/8)231-9225160For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-19

56.71 €

5 giorni 18mm(3/4)231-9241220For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-19

62.17 €

5 giorni 20mm(13/16)231-9268250For extracting folded hand tapMedium carbon steel (S45C)TH-19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile modifica/rimozione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico