Set estrattore per maschi rotti【5-7 Pezzi per confezione】

Set estrattore per maschi rotti
[Features]
· A tool that extracts broken taps when broken partway through threading without damaging the screw threads.
· The claw uses a special steel wire with high torsion strength that is not easily broken, so it can be used to easily remove broken taps which have caught strongly.
· Even if the claw is broken, it can be used repeatedly until it becomes too short. Also, since it can be simply exchanged with a replacement jaw, it is extremely economical.
· Dedicated for hand tapping.
[Applications]
· For extracting broken hand taps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTS-1500S
PTS-1700S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of included sets
(piece)
Trusco Code Mass Combination dimension

158.24 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5231-9284330 g/set3-claw (3, 4, 5, 6, 8 mm)

247.61 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7231-9292460 g/set3-claw (3, 4, 5, 6 mm), 4-claw (8, 10, 12 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile modifica/rimozione Application For extracting folded hand tap Material Medium carbon steel (S45C)

Supporto tecnico