Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EX-802K
Tap Type | Utensile modifica/rimozione | Overall Length L(mm) | 60 | Original Diameter(mm) | 5.6 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions of pilot hole for bolt to use(mm) | 3.3 | Tip diameter(mm) | 2.5 | Compatible Tap Handle | TH-6 |
Used Bolt Screw(mm) | 6.4~8.0 | Trusco Code | 231-8717 | Mass(g) | 10 |
Application | When the plus or minus groove in the head of a machine screw is damaged | Application 2 | For removal of hex bolts with crushed head or broken bolts | Application 3 | For extracting folded bolts and pipes |
Specifications | Applicable to both Left and Right Bolt Screw | Material | Medium carbon steel (S45C) |
Si trova sulla pagina di Estrattore (modello quadrato), il codice articolo è il seguente: EX-802K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-802K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali