Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Set estrattori (modello quadrato)【5-7 Pezzi per confezione】

Set estrattori (modello quadrato)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Bolts that are broken inside screw holes can be extracted without damaging the screw holes.
[Applications]
· For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXS-1815K
EXS-1815SK
EXS-1816K
EXS-1816SK
EXS-1830SK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Case Number of included sets
(piece)
Trusco Code Application Specifications Material Mass Set Content

30.95 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

Plastic5231-9314For extracting folded bolts and pipesSquare Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws)Medium carbon steel (S45C)110 g/setEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK

39.80 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni Resin case5231-9373For extracting folded bolts and pipesSquare Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws)Medium carbon steel (S45C)385 g/setEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK

40.88 €

6 Pezzi per confezione

5 giorni Plastic6231-9331For extracting folded bolts and pipesSquare Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws)Medium carbon steel (S45C)220 g/SetEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK

54.51 €

6 Pezzi per confezione

5 giorni Resin case6231-9390For extracting folded bolts and pipesSquare Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws)Medium carbon steel (S45C)500 g/setEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK

84.18 €

7 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

Resin case7231-9411For extracting folded bolts and pipesSquare Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws)Medium carbon steel (S45C)500 g/setEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-805BK EX-806AK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile modifica/rimozione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico