Nastro piccolo 957AT【20-50 Pezzi per confezione】

Nastro piccolo 957AT
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A grinding belt that utilizes 3M[TM] .
· Provides both rapid cutting force and long life.
· Uses a flexible substrate.
· Coated with a free-cutting material that inhibits heat emission and prevents scorching of the object being ground.
[Applications]
· For cutting or polishing hard-to-cut material such as stainless steel, titanium steel, nickel steel, etc. (Naturally it provides the same performance for normal steel and carbon steel.)
· For removing welding beads.
· Deburring, chamfering.
· Tool used: belt sander.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
957AT-10330-40
957AT-10330-60
957AT-10330-80
957AT-10330-100
957AT-10330-120
957AT-20520-40
957AT-20520-60
957AT-20520-80
957AT-20520-100
957AT-20520-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Particle Size
(#)
Pcs./Box.
(pc.)
Trusco Code Mass

93.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 103304050284-8325400 (g/box)

93.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103306050284-8333400 (g/box)

93.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103308050284-8341400 (g/box)

93.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1033010050284-8350400 (g/box)

93.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1033012050284-8368400 (g/box)

57.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 205204020284-8376500 (g/box)

57.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 205206020284-8384500 (g/box)

57.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 205208020284-8392500 (g/box)

57.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2052010020284-8406500 (g/box)

57.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 2052012020284-8414500 (g/box)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Utensili elettrici e pneumatici Abrasive material Ceramica (SG o A) With/without joints N/A
Application For cutting or polishing hard-to-cut material such as stainless steel, titanium steel, nickel steel, etc. (of course it provides the same performance for normal steel or carbon steel). Removing beads from welded objects. Deburring, chamfering. Features A grinding belt that utilizes 3M TM. Provides both rapid cutting force and long life. Uses a flexible substrate. Coated with a free-cutting material that inhibits heat emission and prevents scorching of the object being ground.

Supporto tecnico