"Mola con albero per rettifica di precisione" (diametro albero 3mm)【10 Pezzi per confezione】

"Mola con albero per rettifica di precisione" (diametro albero 3mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high grade precision grindstone (PA/W) for high speed grinding.
· It is well suited for precision grinding of all types of hardened alloy steels and tool steels.
· Ideal for precision grinding of molds and jig tools.
· A grindstone bonding degree of Q is maintained and a good finish surface can be obtained.
[Applications]
· Precision cutting of hardened products with alloy steel and tool steel.
· For grinding jig tools and molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42611
42612
42613
42614
42615
42616
42617
42618
42619
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni delle particelle
(#)
Diametro esterno sezione mola
(mm)
Lunghezza albero
(mm)
Larghezza
(mm)
Max. velocità di rotazione
(giri/min)
Codice Trusco Massa
(g/scatola)

116.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3201507105000297-455043.9

125.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 3201.5507105000297-456844.4

74.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 2202406105000297-457628.7

59.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1203406105000297-458434.4

59.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1204406105000297-459235.1

52.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1205401070000297-460638.9

52.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1206401070000297-461442.1

52.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1208401370000297-462249.3

52.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10010401350000297-463176.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mola Diametro albero(mm) 3 Profilo Cylinder
Pz/Conf.(pezzo) 10 Caratteristiche It is a high-grade precision grindstone for polishing (PA/W). It is appropriate for the precision polishing of various quenched alloy steel and tool sets. Ideal for the precision polishing of molding and tools. The degree of grindstone bonding maintains the Q, and obtains an excellent finished surface. Applicazioni It is precision cutting of quenched products utilizing alloy steel and steel tools. It is for the grinding of tools and molds.

Supporto tecnico