Mola WA (rossa) con albero (diam. albero 3mm)【10 Pezzi per confezione】

Mola WA (rossa) con albero (diam. albero 3mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For hardened steel and heat-treated materials.
· This grindstone with shaft made from WA abrasive material with high hardness and somewhat lower toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also widely adaptable for general steel materials, casting, etc.
[Applications]
· Tools used: micro grinder, electric drill.
· High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft. Optimal: Carbon steel (forged), general purpose steel, forged steel, and forged products. Suitable: Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), and stainless steel (SUS).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MO-001P
MO-021P
MO-041P
MO-061P
MO-081P
MO-101P
MO-121P
MO-141P
MO-201P
MO-261P
MO-321P
MO-340P
MO-380P
MO-641P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Width
(mm)
Shape Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

24.78 €

12.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

80310Cylinder105000126-641120 g/Pack

33.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80313Cylinder105000126-642020 g/Pack

29.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80410Cylinder105000126-643820 g/Pack

33.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80413Cylinder105000126-644630 g/pack

29.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60510Cylinder88000126-645430 g/pack

29.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60513Cylinder88000126-646230 g/pack

29.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60610Cylinder88000126-647130 g/pack

29.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60613Cylinder72000126-648930 g/pack

27.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60813Cylinder62400126-650140 g/pack

21.85 €

10.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

601013Cylinder45600126-651950 g/pack

27.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 601313Cylinder36000126-654370 g/pack

50.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 601316Triangle42000126-655140 g/pack

42.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 601325Umbrella32000126-657870 g/pack

43.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60253Flat36800126-668370 g/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(piece) 10 Features This is for hardened steel, heat-treated materials. This rotary grindstone made from a WA abrasive material with high hardness and slightly low toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also more widely adaptable for general steel materials, casting, etc. Application High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft.
Tool Used Micro grinder and electric drill. Optimum Material Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. Applicable Materials Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS).

Supporto tecnico