Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MO-143P |
MO-263P |
MO-301P |
MO-341P |
MO-381P |
MO-403P |
MO-460P |
MO-461P |
MO-501P |
MO-521P |
MO-540P |
MO-580P |
MO-581P |
MO-582P |
MO-681P |
MO-721P |
MO-740P |
MO-744P |
MO-770P |
MO-781P |
MO-800P |
MO-801P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grindstone section external diameter (mm) | Shaft length (mm) | Width (mm) | Shape | Quantity/Pack (piece) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 38 | 13 | Cylinder | 10 | 102000 | 126-6497 | 90 g/pack | |
42.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 38 | 13 | Cylinder | 10 | 81000 | 126-6527 | 110 g/pack | |
43.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 36 | 19 | Cylinder | 10 | 68000 | 126-6535 | 120 g/pack | |
38.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 13 | 36 | 16 | Cylinder | 10 | 69600 | 126-6560 | 150 g/pack | |
41.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 13 | 36 | 25 | Cylinder | 10 | 59000 | 126-6586 | 180 g/pack | |
34.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 36 | 16 | Cylinder | 10 | 55200 | 126-6594 | 180 g/pack | |
26.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 38 | 32 | Tongari | 5 | 47000 | 126-6608 | 105 g/pack | |
22.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 36 | 32 | Cylinder | 5 | 33600 | 126-6616 | 135 g/pack | |
19.92 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 19 | Cylinder | 5 | 42400 | 126-6624 | 125 g/pack | |
22.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 25 | Cylinder | 5 | 34400 | 126-6632 | 150 g/pack | |
28.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 28 | Umbrella | 5 | 44800 | 126-6641 | 105 g/pack | |
28.62 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 36 | 38 | Umbrella | 5 | 35800 | 126-6659 | 115 g/pack | |
26.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 36 | 38 | Cylinder | 5 | 25600 | 126-6667 | 190 g/pack | |
29.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 36 | 38 | Bullet Nose | 5 | 25600 | 126-6675 | 170 g/pack | |
23.73 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 38 | 25 | Cylinder | 5 | 25600 | 126-6691 | 200 g/Pack | |
33.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 36 | 38 | Cylinder | 5 | 19200 | 126-6705 | 290 g/pack | |
36.04 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 36 | 50 | Umbrella | 5 | 19000 | 126-6713 | 220 g/Pack | |
36.85 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 36 | 50 | Bullet Nose | 5 | 13600 | 126-6721 | 310 g/pack | |
38.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 32 | 36 | 8 | Abacus | 5 | 29800 | 126-6730 | 115 g/pack | |
23.72 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32 | 38 | 10 | Flat | 5 | 29800 | 126-6748 | 150 g/pack | |
38.76 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 32 | 36 | 32 | Umbrella | 5 | 25400 | 126-6756 | 210 g/Pack | |
31.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 32 | 36 | 32 | Cylinder | 5 | 19600 | 126-6764 | 370 g/pack |
Loading...
Type | Mola | Particle Size(#) | 60 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This is for hardened steel, heat-treated materials. This rotary grindstone made from a WA abrasive material with high hardness and slightly low toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also more widely adaptable for general steel materials, casting, etc. | Application | High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Optimum Material | Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. | Applicable Materials | Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS). |
Configura
Proprietà di base
Grindstone section external diameter(mm)
Shaft length(mm)
Width(mm)
Shape
Quantity/Pack(piece)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali