Mola A (blu) con albero (diametro albero 3mm)【10 Pezzi per confezione】

Mola A (blu) con albero (diametro albero 3mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel.
· It is a grindstone with shaft, made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding.
[Applications]
· High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft. Optimal: Castings, general steel materials, low-carbon steel, and carbon steel (raw steel). Suitable: Ductile, malleable, meehanite, and carbon tool steel (SK).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MA-021P
MA-141P
MA-201P
MA-261P
MA-380P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Width
(mm)
Shape Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

33.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80313Cylinder105000272-357320 g/Pack

29.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60613Cylinder72000272-356530 g/pack

27.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60813Cylinder62400272-360340 g/pack

27.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 601013Cylinder45600272-358150 g/pack

40.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 601325Umbrella32000272-359070 g/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(piece) 10 Features It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel. It is a toothed whetstone made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding. Application High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft.
Optimum Material Castings, general steel materials and carbon steel (raw steel). Applicable Materials Ductile, Malleable, Meehanite, Carbon Tool Steel (SK).

Supporto tecnico