Registrati
Configura
  • Stock
  • Particle Size(#)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 7 giorni lavorativi
  • Mola PA (rosa) con albero (diam. albero 3mm)【10 pezzi】

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 7 candidati non definiti.
      Quantità:

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli

      Particle Size

      (#)

      Grindstone section external diameter

      (mm)

      Max. Rotational Speed

      (rpm)

      Trusco Code

      Mass

      Quantità minima d'ordine
      80
      3
      105000
      175-8021
      20 g/Pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      80
      4
      105000
      175-8039
      30 g/pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      60
      5
      88000
      175-8047
      30 g/pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      60
      6
      72000
      175-8055
      30 g/pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      60
      8
      62400
      175-8063
      40 g/pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      60
      10
      45600
      175-8071
      50 g/pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      60
      13
      36000
      175-8080
      70 g/pack
      1 confezioni

      10 pezzi

      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      38.22 €
      ( 45.48 € )
      6 giorni lavorativi
      28.55 €
      ( 33.97 € )
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
      33.91 €
      ( 40.35 € )
      6 giorni lavorativi
      33.91 €
      ( 40.35 € )
      6 giorni lavorativi
      31.61 €
      ( 37.62 € )
      7 giorni lavorativi
      31.68 €
      ( 37.70 € )
      6 giorni lavorativi
      31.87 €
      ( 37.93 € )
      6 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      [Features]
      · For hardened steel and heat-treated materials.
      · Has a higher level of toughness than WA (white alundum), and with the WA level of hardness, it has excellent shape retention, so it has a long dressing cycle, and generates little heat during grinding. Compared to WA, it can be used in fields with more demanding grinding conditions.
      [Applications]
      · Optimal: Carbon steel (forged), general purpose steel, forged steel, and forged products. Suitable: Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), and stainless steel (SUS).