Mola con albero in gomma (diametro albero 3mm)【10 Pezzi per confezione】

Mola con albero in gomma (diametro albero 3mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Good finish and luster are acquired.
· Natural rubber and polycrystalline fragmented abrasive grains are sintered, and excellent grinding force and abrasive grains are provided.
[Applications]
· Ideal for polishing general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminums and coppers.
· Ideal for polishing of molds (plastics, press, rubber, aluminum, etc.).
· Also ideal for deburring while drilling.
· Tool used: micro grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH804C
CH806C
CH808C
CH810C
KI2204F
KI2206F
KI2208F
KI2210F
MI1204M
MI1206M
MI1208M
MI1210M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Details Type Width
(mm)
Trusco Code Mass

21.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 804#80 Series, Color: Brown13176-1790290 g/pack

23.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 806#80 Series, Color: Brown15176-1803370 g/pack

20.52 €

10.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

808#80 Series, Color: Brown20176-1811490 g/pack

26.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8010#80 Series, Color: Brown20176-1820630 g/pack

21.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2204#220 Series, Color: Yellow13176-1871290 g/pack

23.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2206#220 Series, Color: Yellow15176-1889370 g/pack

24.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2208#220 Series, Color: Yellow20176-1897490 g/pack

26.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22010#220 Series, Color: Yellow20176-1901630 g/pack

21.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1204#120 Series, Color: Green13176-1838290 g/pack

23.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1206#120 Series, Color: Green15176-1846370 g/pack

24.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1208#120 Series, Color: Green20176-1854490 g/pack

26.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 12010#120 Series, Color: Green20176-1862630 g/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(piece) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Features Good finish and luster are acquired. Synthetic rubber and polycrystalline fragmented abrasive grains are sintered, and excellent grinding force and abrasive grains are provided.
Application Ideal for polishing general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminums and coppers. Ideal for polishing molds (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Ideal for deburring in drilling.

Supporto tecnico