Barra CBN e diamante con elettrodeposizione per lucidatura interna diametro ultra ridotto

Barra CBN e diamante con elettrodeposizione per lucidatura interna diametro ultra ridotto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for drilling extremely small diameter holes and conducting inner surface grinding and jig grinding.
· The carefully selected abrasive grains are held firmly by the latest electrodeposition technology.
· Uses a high hardness dedicated shaft, with high rigidity that achieves high precision machining.
[Applications]
· Grinding of machine parts, electronic parts, precision parts and molds.
· Suitable for hard and brittle materials (carbide alloy, ceramics, glass, stone, silicon, etc.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12001
12002
12003
12004
12005
12007
12009
12051
12055
12058
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft material Trusco Code Mass
(g)

86.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10000.114092000Carbide shaft297-80759.0

72.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10000.224092000Carbide shaft297-80839.1

23.14 €

1 Disponibile 6 giorni 6000.323880000High hardness stainless297-80917.3

23.14 €

1 Disponibile 6 giorni 6000.423880000High hardness stainless297-81057.2

23.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3200.523880000High hardness stainless297-81137.2

23.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3200.623880000High hardness stainless297-81217.2

18.63 €

1 6 giorni 2300.834080000High hardness stainless297-81307.2

23.33 €

1 Disponibile 6 giorni 140165080000High hardness stainless297-81487.6

23.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1002.065080000High hardness stainless297-81567.5

24.60 €

1 Disponibile 6 giorni 100355080000High hardness stainless297-81644.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classification Barra per elettrodeposizione Type Articolo singolo Shape A cilindro
Material/abrasive Diamante Shaft Diameter(mm) 3 Details Type Abrasive grain: Diamond
abrasive grain Diamond Features Ideal for drilling extremely thin diameters and conducting inner surface polishing and jig polishing. The carefully selected abrasive grains are held firmly by the latest electrodeposition technology. Using a special high-hardness shaft, its high toughness realizes high-precision machining. Application Grinding of machine parts, electronic parts, precision parts and molds. Suitable for hard and fragile materials (cemented carbide, ceramics, glass, stone, silicon etc).

Supporto tecnico