Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
INT-S5
Classification | Mola interna | Type | Set prodotto | Shape | A cilindro |
---|---|---|---|---|---|
Material/abrasive | Diamante | Number of included sets(piece) | 5 | Set Content | INT-010 x 1, INT-015 x 1, INT-020 x 1, INT-025 x 1, INT-030 x 1 |
Trusco Code | 128-5629 | Mass | 47.8 g/set | Features | Borazon (CBN) is an abrasive grain that has hardness second to diamond. Suitable for iron based materials (stainless steel, SC, SK, SCM, etc.) for which diamond is not suitable. Also suitable in cases where sufficient cooling is not possible as its heat-resistant temperature is higher than that of diamond. |
Si trova sulla pagina di Set da 5 pezzi barra interna (Borazone), il codice articolo è il seguente: INT-S5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto INT-S5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali