Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T6-S5
Classification | Barra per elettrodeposizione | Type | Set prodotto | Material/abrasive | Diamante |
---|---|---|---|---|---|
Number of included sets(piece) | 5 | Set Content | T6-201C x 1 Piece, T6-202C x 1 Piece, T6-203C x 1 Piece, T6-204C x 1 Piece, T6-205 x 1 Piece | Trusco Code | 128-4835 |
Mass | 98.1 g/set | Features | For carbide alloys and non-metals such as glass, ceramics and the like. A significant reduction in machining time is achieved. Natural diamonds with good shapes are carefully selected and used. Proprietary electrodeposition technology is employed for unfaltering fixture of diamond particles to exhibit exceptionally long service life. |
Si trova sulla pagina di Barra diamantata set di 5, il codice articolo è il seguente: T6-S5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T6-S5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali