Brugola rapida con testa a sfera e manico

Brugola rapida con testa a sfera e manico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HB1-1.5
  • HB1-2
  • HB5-2.5
  • HB5-3
  • HB5-4
  • HB5-5
  • HB5-6
  • HB5-8
  • HB5-10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB5-2.5
HB5-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

5.79 €

1 8 giorni 2.511218351-53977

6.16 €

1 8 giorni 312720351-540110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features It is a speed handle that can be turned quickly. (Subtense 2.5-10 mm) Its catch grip is easy to grasp. (Subtense 1.5, 2 mm) It is a tip screw catch for screw fall prevention. (Subtense 8, 10 mm) It fits a screw and can be turned smoothly. It is a ball point wrench that can be tilted and turned. (Inclination angle MAX about 30 degrees) It is a tough wrench with excellent strength, tenacity strength and hardness.

Supporto tecnico