• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

"Chiave a brugola offset sottili" (set da 4 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6103-F

Codice componente
6103-F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Head Width
(mm)

18.51 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

108/setExtremely thin type with 10 mm width head. Can be used in even narrower work spaces with ultra-thin head. Flat shape with superior pushing force effectively prevents screws from coming out.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Other Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 3 / 4 / 5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 108 Set Content(mm) 2.5、3、4、5
Set Content(piece) 4 Trusco Code 327-2150

Si trova sulla pagina di "Chiave a brugola offset sottili" (set da 4 pezzi), il codice articolo è il seguente: 6103-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6103-F.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico