"Chiave a brugola con molla di trattenuta" (con acciaio elastico e sfere in acciaio)【1-9 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQ0150
AQ0200
AQ0250
AQ0300
AQ0400
AQ0500
AQ0600
AQ0800
AQ1000
AQ1200
AQ1400
AQ1700
AQ1900
AQK0300
AQK0400
AQK0500
AQK0600
AQK0800
AQK1000
AQKS910
AQKS-710
AZKS910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Abstract Catcher Ball JAN Code Trusco Code Mass Features Accessory Hardness Ordering Unit

7.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5Articolo singolo9014---NA-323-16231.4gIts material is ultra-strong alloy steel.---

7.25 €

1 Disponibile 6 giorni 2Articolo singolo10016---NA-323-16313.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

7.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5Articolo singolo11218---NA-323-16405.2gIts material is ultra-strong alloy steel.---

7.69 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo12620----4992676000698431-02098.8--HRC55~591 pc.

8.59 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo14223----4992676000704431-021716--HRC55~591 pc.

10.15 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo16028----4992676000711431-022530--HRC55~591 pc.

13.29 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo18032----4992676000728431-023350--HRC54~581 pc.

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo20036----4992676000735481-0881100--HRC54~581 pc.

23.97 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo22440----4992676000742481-0899178--HRC54~581 pc.

37.66 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo25045----4992676000759481-0902290--HRC54~581 pc.

49.25 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo28056----4992676000766481-0911448--HRC54~581 pc.

83.36 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo32063----4992676034242481-0929754--HRC54~591 pc.

109.29 €

1 Disponibile 6 giorni -Articolo singolo36070----4992676034211481-09371055--HRC54~581 pc.

8.39 €

3 Disponibile 6 giorni 3Articolo singolo12620---Available-323-53359.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

9.03 €

1 Disponibile 6 giorni 4Articolo singolo14223---Available-323-534316.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

10.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5Articolo singolo16028---Available-323-535130.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

14.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6Articolo singolo18032---Available-323-536050.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

18.52 €

1 Disponibile 6 giorni 8Articolo singolo20036---Available-323-5378100.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

25.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Articolo singolo22440---Available-323-5386180.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

113.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109Long Type No / Yes -288-2329420 g/setIts material is ultra-strong alloy steel.Holder--

68.57 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 6Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、67Long Type No / Yes -396-0854130 g/setIts material is ultra-strong alloy steel.Holder--

87.33 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109Short Type No / Yes -325-8688280 g/setIts material is ultra-strong alloy steel.Holder--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Material Ultra-strong alloy steel

Supporto tecnico