Codice articolo del costruttore: AQUS910
Marca: ASAHI METAL INDUSTRY
Prezzo: 84.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQUS910
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 384-8566 | Mass | 420 g/set | Features | Each size is color-coded so that the dimensions can be checked at a glance. Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets. Screws can be rotated from an angle up to 25° thanks to the ball point of the tip, making work easy and quick even in narrow places. |
Accessory | Holder | Hardness | HRC54~59 |
Si trova sulla pagina di Brugole testa a sfera, gambo esagonale in 9 colori (set da 9 pezzi), il codice articolo è il seguente: AQUS910.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQUS910.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali