• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Brugola lunga placcata

Brugola lunga placcata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Features]
· It reaches the bottom surface of the hex hole and securely engages with screw to prevent screw wear.
· Long type also allows use in recessed places.
· Hardness is HRC 55 to 59.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AY0150
AY0200
AY0250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass Features Hardness

5.35 €

5 giorni 1.59014396-09191.4gIt reaches the bottom surface of the hex hole and securely engages with screw to prevent screw wear. Long type is convenient to use in secluded locations.HRC55~59

6.46 €

Disponibile 4 giorni 210016396-09273.0gIt reaches the bottom surface of the hex hole and securely engages with screw to prevent screw wear. Long type is convenient to use in secluded locations.HRC55~59

5.50 €

4 giorni 2.511218396-09355.2gIt reaches the bottom surface of the hex hole and securely engages with screw to prevent screw wear. Long type is convenient to use in secluded locations.HRC55~59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico