• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola lunghe, misura micro (set da 6 pezzi)【6 Pezzi per confezione】

Set chiavi a brugola lunghe, misura micro (set da 6 pezzi)

[Features]
· Both ends are chamfered which makes it easy to insert into hex sockets.
· Stable quality is provided by excellent heat treatment.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MELS610

Codice componente
MELS610
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Features

9.35 €

6 Pezzi per confezione

4 giorni 26 g/setDouble-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 2 / 2.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5 Set Content(piece) 6
Trusco Code 376-6136

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola lunghe, misura micro (set da 6 pezzi), il codice articolo è il seguente: MELS610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MELS610.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico