Chiave a brugola lunga, forma a T

Chiave a brugola lunga, forma a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· T-shaped handle type hex wrench which securely fits your hands and is easy to use.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATL0300
ATL0500
ATL0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass

8.81 €

1 Disponibile 6 giorni 317075396-087122g

7.57 €

4.39 €

1 Stesso giorno

Stock

520690396-089760g

9.99 €

5.49 €

1 Stesso giorno

Stock

622890396-090175g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features T-shaped handle type hex wrench which securely fits your hands and is easy to use.

Supporto tecnico