• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e corta (collo corto/misure britanniche)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBS900BS

Codice componente
HBS900BS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Accessory

61.81 €

4 giorni 74 g/setMITOLOY's original shape designed based on customers' opinions. It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.Holder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(Inch) 5/64 / 1/16 / 3/32 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 3/8
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 9
Trusco Code 411-4451

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e corta (collo corto/misure britanniche), il codice articolo è il seguente: HBS900BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBS900BS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico