• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

"Chiave a brugola telescopica" (tipo da 6 pezzi / testa a sfera / stile serramanico)【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HW100MB

Codice componente
HW100MB
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

30.81 €

6 Pezzi per confezione

4 giorni 218gCompact and easy-to-use 6 piece set. Easy to grip for easier tightening. Can be pulled out to your desired angle from the stored state for more efficient working.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Knife-shaped Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 2.5、3、4、5、6、8 Trusco Code 274-1211

Si trova sulla pagina di "Chiave a brugola telescopica" (tipo da 6 pezzi / testa a sfera / stile serramanico), il codice articolo è il seguente: HW100MB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HW100MB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico