• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, forma a T

Chiave a brugola, forma a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-15
TH-20
TH-25
TH-30
TH-40
TH-50
TH-60
TH-80
TH-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

7.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.515060288-14035gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

7.90 €

4 giorni 215060288-14119gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

8.35 €

4 giorni 2.517570288-142017gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

9.29 €

4 giorni 317570288-143825gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

10.08 €

4 giorni 421580288-144647gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

10.70 €

4 giorni 521590288-145474gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

11.49 €

4 giorni 6250100288-1462115gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

15.81 €

4 giorni 8250100288-1471195gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

17.81 €

4 giorni 10250100288-1489300gDoes not twist easily due to the integrated structure from the handle to the tip, making it easy to tighten.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico