Chiave a brugola forma a T (tipo di potenza) standard, incluso meccanismo di rotazione rapida

Chiave a brugola forma a T (tipo di potenza) standard, incluso meccanismo di rotazione rapida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for deep places.
· Powerful fastening is possible.
· With a mechanism for rapid turning.
· Strength is outstanding.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THP-8S

Codice componente
THP-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.71 €

15.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 273 Overall Width(mm) 180
Trusco Code 411-4931 Mass(g) 510g Features Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. Has a fast turning mechanism.

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola forma a T (tipo di potenza) standard, incluso meccanismo di rotazione rapida, il codice articolo è il seguente: THP-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THP-8S.

Supporto tecnico