• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, testa a sfera

Chiave a brugola, testa a sfera

[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is considered to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· The hardness is HRC 54-59.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GXB-9S

Codice componente
GXB-9S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Accessory Material Hardness

50.84 €

4 giorni Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Hardness is HRC54-62. Material is chrome-vanadium steel.HolderChrome Vanadium SteelHRC54~59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 280 Trusco Code 125-2381

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera, il codice articolo è il seguente: GXB-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GXB-9S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico