Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GXBL-7S |
GXBL-8S |
GXBL-25 |
GXBL-190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Mass (g/Set) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.65 € 23.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.5 ~ 6 | Set prodotto | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 140 | 125-2968 | - | Holder | ||
74.88 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.5 ~ 8 | Set prodotto | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 | 8 | 252 | 125-2976 | - | Holder | |
6.45 € 3.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2.5 | Articolo singolo | 112 | 18 | - | - | - | 125-3174 | 5 | - | |||
105.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | Articolo singolo | 360 | 70 | - | - | - | 488-5821 | 1055 | - |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Features | Easily catches screws, allowing them to be quickly and easily fastened without wasted time. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardness | HRC54~59 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Mass(g/Set)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali