Runner Change Pins -For Z Pins・L Dimension Selection Type_L Dimension Designation Type-

Runner Change Pins -For Z Pins・L Dimension Selection Type_L Dimension Designation Type-
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTBR-20
TTBR-30
TTBR-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.32 €

1.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

28316389-62182.72

6.74 €

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

39820389-62347.3

18.01 €

9.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1423056389-6331385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features This product has black oxide surface processing. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC52~56

Supporto tecnico