• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, testa a sfera_ossido nero【1-12 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola, testa a sfera_ossido nero

[Features]
· Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBR-9S
TBR-12S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Features Accessory Material Hardness

26.06 €

4 giorni 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109385366-8827Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches. Surface processing is a black oxide finish.HolderChrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC52~56

31.02 €

12 Pezzi per confezione

4 giorni 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、1012501366-8819Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches. Surface processing is a black oxide finish.HolderChrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC52~56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Set Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico