Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic)【1-9 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic)

[Features]
· Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent Acquired: No. 3151178)
· Made of chrome plated chrome vanadium steel processed up to HRC57 to 60.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G369-9S
G369-R30
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Features Accessory Material Hardness

65.33 €

9 Pezzi per confezione

4 giorni 1.5 ~ 10Set Product--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109450125-3051-Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151178) Chrome plated.HolderChrome Vanadium SteelHRC57~60

8.45 €

4 giorni 3Single Item12820---125-36389Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151178) Chrome plated.-Chrome Vanadium SteelHRC57~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico