• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic)

Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic)

[Features]
· Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent Acquired: No. 3151178)
· Made of chrome plated chrome vanadium steel processed up to HRC57 to 60.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G369-R50

Codice componente
G369-R50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material Hardness

10.02 €

4 giorni 32Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151180) Chrome plated.Chrome Vanadium SteelHRC57~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 163 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 28
Trusco Code 125-3654

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic), il codice articolo è il seguente: G369-R50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G369-R50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico