• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic)

Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic)

[Features]
· Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent Acquired: No. 3151178)
· Made of chrome plated chrome vanadium steel processed up to HRC57 to 60.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G369-R60

Codice componente
G369-R60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material Hardness

10.91 €

4 giorni 50Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151181) Chrome plated.Chrome Vanadium SteelHRC57~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 6
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 184 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 32
Trusco Code 125-3662

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera (con anello Magic), il codice articolo è il seguente: G369-R60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G369-R60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico