"Chiave a brugola testa a sfera lunga" (con sfera di trattenimento)

"Chiave a brugola testa a sfera lunga" (con sfera di trattenimento)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the neck length is approximately 1/2 the standard type, it can be used for working in narrow places.
· A ball point type with catcher ball on the tip, which boasts excellent workability in narrow places. (3 mm or more)
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening of screws in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTV-9S

Codice componente
TTV-9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.33 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 395 Trusco Code 301-9101 Features Since the underneck length is approximately 1/2 of the standard type, it can be used for working in narrow places. A ball point type with catcher ball on the tip, which takes pride in its excellent workability in narrow places. (3 mm or more)
Accessory Holder

Si trova sulla pagina di "Chiave a brugola testa a sfera lunga" (con sfera di trattenimento), il codice articolo è il seguente: TTV-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTV-9S.

Supporto tecnico