"Chiave a brugola testa a sfera lunga collo corto 100°" (con sfera di trattenimento)

"Chiave a brugola testa a sfera lunga collo corto 100°" (con sfera di trattenimento)

[Features]
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 100° for better usability.
· Made from chrome vanadium steel.
· The length in the short direction is set to approximately half the conventional standard, extremely effective for working in confined spaces.
· Equipped with a catcher ball at the tip (3 mm or more).
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTV100-30

Codice componente
TTV100-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material

8.74 €

4 giorni 8In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 103° for better usability.Chrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 3
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 126 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 10
Trusco Code 330-4060

Si trova sulla pagina di "Chiave a brugola testa a sfera lunga collo corto 100°" (con sfera di trattenimento), il codice articolo è il seguente: TTV100-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTV100-30.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico