Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBKL-9S |
TBKL-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Mass (g/Set) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.61 € | 6 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 ~ 10 | Set prodotto | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 395 | 389-7001 | - | Holder | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 | Articolo singolo | 126 | 9 | - | - | - | 389-6943 | 8 | - |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Features | High torque, tough nickel-chromium-molybdenum steel has been used. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nickel chrome molybdenum steel | Hardness | HRC55~60 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Mass(g/Set)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali