• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero

Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSBR-25

Codice componente
TSBR-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Hardness

7.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

26Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished.HRC50~57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 2.5
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 150 Overall Width(mm) 86
Trusco Code 342-9652

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero, il codice articolo è il seguente: TSBR-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSBR-25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico